Oświetlenie PODIS LED RST 24V DC 20W
Numer produktu 83.240.0130.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.240.0130.0 |
---|---|
Opis artykułu | Oświetlenie PODIS LED RST 24V DC 20W |
EAN | 4049088253508 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 94054239 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 376 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 98 mm |
Wysokość opakowania | 119 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1320 g |
Waga netto pojedynczej części | 1135 g |
Objętość opakowania | 4385 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |