PODIS Lampe LED RST 24V DC 20W
Numéro d'article 83.240.0130.0
plus disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 83.240.0130.0 |
---|---|
description de l'article | PODIS Lampe LED RST 24V DC 20W |
EAN | 4049088253508 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 94054239 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 376 mm |
---|---|
largeur emballée | 98 mm |
hauteur emballée | 119 mm |
poids brut emballé | 1320 g |
poids net pièce unique | 1135 g |
volume emballé | 4385 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |