Pin strip PCB 8513 SEG 10 / 20 W OB
Articlenr. 27.647.1053.1
Non più disponibile!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | 27.647.1053.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8513 SEG 10 / 20 W OB |
EAN | 4015573999404 |
Quantità per ordine | 30 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 0 kg |
Volume confezionato | 0 ccm |