Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.647.1053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 10 W OB |
EAN | 4015573518056 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 98 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 125,55 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,511 g |
Volumen verpackt | 348 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |