21276

Stiftliste for print 8213 S E / 3 G OB

Vare nummer 25.354.3353.0

2/3-pol Etage stiftliste 90° vinklet 5,08mm 8213SE/3 G OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

25.354.3353.0
Stiftliste for print 8213 S E / 3 G OB
EAN4015573194960
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

157 mm
128 mm
82 mm
340 g
2,8 g
1648 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others