Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | 25.630.0853.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Presa PCB 8513 BFK / 8 TOP |
EAN | 4015573552210 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 117 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 86 mm |
Altezza imballata | 78 mm |
Peso lordo imballato | 287 g |
Peso netto parte singola | 5,405 g |
Volume confezionato | 785 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |