Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.646.0853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8513 S / 8 G OB |
EAN | 4015573517998 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366930 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 79 mm |
---|---|
Breite verpackt | 98 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 96,55 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,7 g |
Volumen verpackt | 348 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |