Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.642.3853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8513 SUFK / 8 OB |
EAN | 4015573554306 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 197 mm |
---|---|
Breite verpackt | 69 mm |
Höhe verpackt | 59 mm |
Bruttogewicht verpackt | 309,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,55 g |
Volumen verpackt | 802 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |