Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | 25.630.4253.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Presa PCB 8513 BFK / 12 TOP OB |
EAN | 4015573512078 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 200 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 89 mm |
Altezza imballata | 54 mm |
Peso lordo imballato | 425 g |
Peso netto parte singola | 8,4 g |
Volume confezionato | 961 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |