Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.642.1253.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8513 SUFK / 12 |
EAN | 4015573554221 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 199 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 130 mm |
Wysokość opakowania | 54 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 466,2 g |
Waga netto pojedynczej części | 8,284 g |
Objętość opakowania | 1397 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |