Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 05.091.0212.0 |
---|---|
Opis artykułu | Śruba z łbem owalnym LS 4,4 / 2,5 x 8 |
EAN | 4015573705043 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 73181290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 300 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 200 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 32,7 g |
Waga netto pojedynczej części | 0,25 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |