Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 05.091.0212.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Tornillo de cabeza plana LS 4,4 / 2,5 x 8 |
EAN | 4015573705043 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 73181290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 300 mm |
---|---|
Anchura embalada | 200 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 32,7 g |
Peso neto de una pieza | 0,25 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |