Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.091.0212.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Linsenschraube LS 4,4 / 2,5 x 8 |
EAN | 4015573705043 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 73181290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 32,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,25 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |