Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 56.703.3555.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Etagenklemme WKFN 2,5 E/VB/F/P |
EAN | 4049088091919 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 355 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1130 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,2 g |
Volumen verpackt | 2734 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |