Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 57.504.5255.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Etagenklemme WK 4/D E U/V0 |
EAN | 4015573504110 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 262 mm |
---|---|
Breite verpackt | 205 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1560 g |
Nettogewicht Einzelteil | 15,18 g |
Volumen verpackt | 2900,34 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Number
158616236