Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.270.0000.0 |
---|---|
Opis artykułu | Motor starter PODIS MS 5 HP PA CM 2I 1O |
EAN | 4049088588822 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 345 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 235 mm |
Wysokość opakowania | 180 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 4000 g |
Objętość opakowania | 14593 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |