Motorstarter PODIS MS 5 HP PA CM 2I 1O
Artikelnr. 83.270.0000.0
Motorstarter in IP65 mit STO-Funktion zur dezentralen Ansteuerung von Asynchronmotoroen im Leistungsbereich 0,25...4 kW. Betriebsarten Busautomatik, Automatik über digitale Eingänge (DI), manuelle Steuerung. Integrierte 24 V Spannungsversorgung. Automatische Motorschutzfunktionen für Blockadeerkennung, Überlast und Unterstrom. Parametrierbar über DIP- Schalter. Safe Torque Off (STO) bis SIL3/Ple; 2 digitale Eingänge (DI), 1 digitaler Ausgang (DO); Betriebsspannung 400/480 V AC, 50/60 Hz; Abmessungen 299 x 178 x 147 mm
Preis
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.270.0000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Motorstarter PODIS MS 5 HP PA CM 2I 1O |
EAN | 4049088588822 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 345 mm |
---|---|
Breite verpackt | 235 mm |
Höhe verpackt | 180 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4000 g |
Volumen verpackt | 14593 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |