Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.100.0228.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Set de interruptores magnéticos SMA 0228 |
EAN | 4049088143786 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 250 mm |
---|---|
Anchura embalada | 330 mm |
Altura embalada | 30 mm |
Peso bruto embalado | 634,8 g |
Peso neto de una pieza | 590 g |
Volumen de la caja de cartón | 2475 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |