23406

Magnet switch sæt SMA 0228

Vare nummer R1.100.0228.0

SensorPro Magnet switch sæt - Kat.4 med 20m kabel 2N/O SMA 0228

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.100.0228.0
Magnet switch sæt SMA 0228
EAN4049088143786
Ordre enhed1 St
DE
85365019

Emballagens dimensioner

250 mm
330 mm
30 mm
634,8 g
590 g
2475 ccm
taske
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others