IP-Switch WIENET L2MS 8G-4SFP
Articlenr. 83.040.0312.0
wieNET IP Switch, 8-Port Managed Gigabit Switch mit 4 SFP Slots, 4 Ports 10/100/1000BaseT(X) RJ45, 4 Ports 100BASE-FX / 1000BASE-X SFP slot, ERP S Ring (recovery time < 20 ms @ 40 switches), STP/RSTP/MSTP für Netzwerk -Redundanz, Remote Management mit Web Browser, Telnet console, serial co nsole and Windows Utility, Profinet v2 Class B compatible, GSDML Geräteb eschreibungsdatei zur Integration in Profinet-Netzwerke, IP30 Gehäuse ve rtikale Bauform, Spannungsversorgung 9-48 V DC/18-30 V AC
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.040.0312.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET L2MS 8G-4SFP |
EAN | 4049088401565 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 224 mm |
---|---|
Breite verpackt | 188 mm |
Höhe verpackt | 11 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1195 g |
Nettogewicht Einzelteil | 850 g |
Volumen verpackt | 463,232 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |