Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.040.0712.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET SFP G SM FP |
EAN | 4049088401633 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85176990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 95 mm |
---|---|
Breite verpackt | 46 mm |
Höhe verpackt | 15 mm |
Bruttogewicht verpackt | 30 g |
Nettogewicht Einzelteil | 20 g |
Volumen verpackt | 65,55 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |