IP-Switch WIENET L2MS 6-4PoE-2SFP
Articlenr. 83.040.0201.0
wieNET IP Switch, 6-Port Managed Fast Ethernet PoE Switch mit 2 Gigabit Uplinks, 4 Ports 10/100BaseT(X) RJ45 mit PoE gemäß IEEE 802.3 af/at, 2 P orts 100BASE-FX / 1000BASE-X SFP slot, ERPS Ring (recovery time < 20 ms @ 40 switches), STP/RSTP/MSTP für Netzwerk-Redundanz, Remote Management mit Web Browser, Telnet console, serial console and Windows Utility, Pro finet v2 Class B compatible, GSDML Gerätebeschreibungsdatei zur Integrat ion in Profinet-Netzwerke, IP30 Gehäuse vertikale Bauform, Spannungsvers orgung 45-57 VDC im PoE-802.3af Modus/51-57 VDC im PoE-802.3at Modus
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.040.0201.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET L2MS 6-4PoE-2SFP |
EAN | 4049088401459 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 257 mm |
---|---|
Breite verpackt | 211 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1560 g |
Nettogewicht Einzelteil | 730 g |
Volumen verpackt | 6778,375 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |