Osłona BAS GOT GM 10 M25 A0
Numer produktu 70.373.1035.0
Dostępne na życzenie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.373.1035.0 |
---|---|
Opis artykułu | Osłona BAS GOT GM 10 M25 A0 |
EAN | 4015573789159 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 470 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 80 mm |
Wysokość opakowania | 55 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 215 g |
Waga netto pojedynczej części | 210 g |
Objętość opakowania | 750 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |