Hus BAS GOT GM 10 M25 A0

Vare nummer 70.373.1035.0

Revos Basic M25 Size: 10 incl. forskruning

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

70.373.1035.0
Hus BAS GOT GM 10 M25 A0
EAN4015573789159
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

470 mm
80 mm
55 mm
215 g
210 g
750 ccm
taske
1 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others