Gehäuseoberteil BAS GOT GM 10 M25 A0
Articlenr. 70.373.1035.0
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M25 rechts – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
Auf Anfrage lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.373.1035.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GM 10 M25 A0 |
EAN | 4015573789159 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 215 g |
Nettogewicht Einzelteil | 210 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |