Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 06.600.2127.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Punteras del cable DIN 46228-E 0,75- 8 |
EAN | 4015573342286 |
Unidad de embalaje | 500 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 160 mm |
---|---|
Anchura embalada | 120 mm |
Altura embalada | 20 mm |
Peso bruto embalado | 44,88 g |
Peso neto de una pieza | 0,08 g |
Volumen de la caja de cartón | 384 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 500 pieza(s) |