Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 06.600.2127.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Aderendhülse DIN 46228-E 0,75- 8 |
EAN | 4015573342286 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 44,88 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,08 g |
Volumen verpackt | 384 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 500 St |