文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 57.510.0155.0 |
---|---|
文章描述 | 馈线端子 WKN 10/U /V0 |
EAN | 4015573461741 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 269 mm |
---|---|
包装宽度 | 116 mm |
高度包装 | 60 mm |
包装毛重 | 1400 g |
单件净重 | 26,24 g |
容积包装 | 1872 ccm |
包装 | |
50 一片 |
Eldas Number
158120436