Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | Z7.283.6327.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungssteg VBWKN 10 - 3 |
| EAN | 4015573157705 |
| Bestelleinheit | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 240 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 130 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 12,9 g |
| Volumen verpackt | 83 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Zur Übersicht