Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.510.0155.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WKN 10/U /V0 |
EAN | 4015573461741 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 269 mm |
---|---|
Anchura embalada | 116 mm |
Altura embalada | 60 mm |
Peso bruto embalado | 1400 g |
Peso neto de una pieza | 26,24 g |
Volumen de la caja de cartón | 1872 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Eldas Number
158120436