Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 56.202.0055.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTP 1,5 |
EAN | 4049088359385 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 176 mm |
---|---|
Breite verpackt | 126 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 370 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,5 g |
Volumen verpackt | 1220 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Number
158410036