Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 57.510.0155.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKN10 / U BL / V0 |
EAN | 4015573487994 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 269 mm |
---|---|
Breite verpackt | 116 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1387,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 26,833 g |
Volumen verpackt | 1872 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |
Eldas Number
158120456