Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 55.504.1053.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKM 4 / 15 BLAU/V0 |
EAN | 4015573482302 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 173 mm |
---|---|
Breite verpackt | 127 mm |
Höhe verpackt | 49 mm |
Bruttogewicht verpackt | 630 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6 g |
Volumen verpackt | 1077 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |