Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 57.504.0055.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WK 4 / U /V0 |
EAN | 4015573392687 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 242 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 53 mm |
Bruttogewicht verpackt | 910 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,471 g |
Volumen verpackt | 1667,38 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Number
158100236