Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.523.5653.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Tope final WE 2/U |
EAN | 4015573142114 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 376 mm |
---|---|
Anchura embalada | 156 mm |
Altura embalada | 83 mm |
Peso bruto embalado | 3260 g |
Peso neto de una pieza | 30,88 g |
Volumen de la caja de cartón | 4868 ccm |
Empaquetado | cartón |
número de envases | 100 pieza(s) |
Eldas Number
158910036