Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 56.703.9155.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Duo-Schutzleiterklemme WKFN 2,5 D2/2/SL/35 |
EAN | 4015573718388 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 316 mm |
---|---|
Breite verpackt | 134 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1198 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,2 g |
Volumen verpackt | 1905 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |