distributeur RST08i3VL3P1HF V SW
Numéro d'article 4L.030.0153.1
RST® MICRO distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 8 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 4L.030.0153.1 |
---|---|
description de l'article | distributeur RST08i3VL3P1HF V SW |
EAN | 4049088557521 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 264 mm |
---|---|
largeur emballée | 181 mm |
hauteur emballée | 116 mm |
poids brut emballé | 2149,5 g |
poids net pièce unique | 41,4 g |
volume emballé | 5543 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |