Verteiler RST08i3VL3P1HF V SW
Articlenr. 4L.030.0153.1
RST® MICRO Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 8 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 4L.030.0153.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler RST08i3VL3P1HF V SW |
EAN | 4049088557521 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 264 mm |
---|---|
Breite verpackt | 181 mm |
Höhe verpackt | 116 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2149,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 41,4 g |
Volumen verpackt | 5543 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |