distributeur GST18I3Z 1P1 SW
Numéro d'article 99.452.9910.0
gesis® CLASSIC accouplement intermédiaire, verrouillable, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 1, couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 99.452.9910.0 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST18I3Z 1P1 SW |
EAN | 4049088004780 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 1860 g |
poids net pièce unique | 14,6 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |