Verteiler GST18I3V 3P1 B V WS
Artikelnr. 92.030.6953.0
gesis® CLASSIC H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.030.6953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I3V 3P1 B V WS |
EAN | 4049088350726 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 170 mm |
---|---|
Breite verpackt | 135 mm |
Höhe verpackt | 90 mm |
Bruttogewicht verpackt | 785 g |
Nettogewicht Einzelteil | 35,99 g |
Volumen verpackt | 2065,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |
Eldas Nummer
157800348