18630 BESTCHOICE

fordeler GST18I3V 2P1T SV SW

Vare nummer 92.030.1253.1

GST18I3 3-pol T-stykke flad 250V/20A sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

92.030.1253.1
fordeler GST18I3V 2P1T SV SW
EAN4049088177040
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

343 mm
204 mm
165 mm
4300 g
43 g
11546 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157860808
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others