Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.030.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST08I2V 2P WS |
EAN | 4049088365485 |
Bestelleinheit | 1000 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 386 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 210 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10350 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10 g |
Volumen verpackt | 22696,8 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1000 St |