Konfektionierte Leitung GST08I2-S 75T 05WS
Articlenr. 90.230.0524.2
gesis® MICRO Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 2,5 A, Leitungstyp H03V2V2H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Price
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.230.0524.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I2-S 75T 05WS |
EAN | 4049088364976 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 278 mm |
---|---|
Breite verpackt | 205 mm |
Höhe verpackt | 74 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1658 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16 g |
Volumen verpackt | 4217,26 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |