20878

Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNV4063KL-A 30S DC 24V (A)

Vare nummer R1.188.0640.0

SNV 4063 sikkerhedsrelæ OFF Delay Forsinkelse: 30 sekunder. Tilslutning: skrue/stikbar. Manuael eller automatisk start 2N/O og 1N/O forsinket frafald. Spænding: 24VDC

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

R1.188.0640.0
Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNV4063KL-A 30S DC 24V (A)
EAN4015573808782
Ordre enhed1 St
DE
85364900

Emballagens dimensioner

126 mm
102 mm
32 mm
240 g
207,8 g
411 ccm
pap
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others