20878

Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNV4063KL-A 30S DC 24V (A)

Artikelnr. R1.188.0640.0

Basisgerät, ein- oder zweikanalige Ansteuerung durch Kontakte oder Halbleiter, automatischer-/ manueller Reset mit Reset-Taster-Über wachung, 2 Sofort-Freigaben, 1 Freigabe rückfallverzögert , 1,5 - 30s, DC 24 V, Schraubklemme steckbar

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

ArtikelnummerR1.188.0640.0
Artikelbezeichnung Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNV4063KL-A 30S DC 24V (A)
EAN4015573808782
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85364900

Verpackungsmaße

Länge verpackt126 mm
Breite verpackt102 mm
Höhe verpackt32 mm
Bruttogewicht verpackt240 g
Nettogewicht Einzelteil207,8 g
Volumen verpackt411 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge1 St
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland