Relé de seguridad SNO4062KM-A AC/DC 24V (C)
Número de artículo R1.188.0720.2
Relé de seguridad, monocanal o bicanal, rearme manual o automático monitorizado, Monoflop, 2 contactos de seguridad NOs, 1 contacto de señalización NC, AC/DC 24 V 50-60Hz, conectores enchufables
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.188.0720.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé de seguridad SNO4062KM-A AC/DC 24V (C) |
EAN | 4015573809079 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 126 mm |
---|---|
Anchura embalada | 102 mm |
Altura embalada | 32 mm |
Peso bruto embalado | 240 g |
Peso neto de una pieza | 217,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 411 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |