Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.188.0720.2 |
---|---|
Opis artykułu | Urządzenie dla monitorowania obwodów bezpieczeństwa SNO4062KM-A AC/DC 24V (C) |
EAN | 4015573809079 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 126 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 102 mm |
Wysokość opakowania | 32 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 240 g |
Waga netto pojedynczej części | 217,3 g |
Objętość opakowania | 411 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |