Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.188.0900.1 |
---|---|
Opis artykułu | Urządzenie dla monitorowania obwodów bezpieczeństwa SNO4003K-A AC 115V-120V (B) |
EAN | 4015573809628 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 126 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 102 mm |
Wysokość opakowania | 32 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 245 g |
Waga netto pojedynczej części | 236 g |
Objętość opakowania | 411 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |