21053

Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNO4003K-A AC 115V-120V (B)

Vare nummer R1.188.0900.1

Sikkerhedsrelæ (SILcl3) Kat.4 skrue/stikbar 115-120VAC SNO 4003K-A 115-120VAC

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

R1.188.0900.1
Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNO4003K-A AC 115V-120V (B)
EAN4015573809628
Ordre enhed1 St
DE
85364900

Emballagens dimensioner

126 mm
102 mm
32 mm
245 g
236 g
411 ccm
pap
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others