19933 BESTCHOICE

Apparatstik GST18I3F S2 REV SW

Vare nummer 92.032.7658.1

GST18I3 3-pol Apparat stik fjeder 250V/20A han 0,5-2,5mm² sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

92.032.7658.1
Apparatstik GST18I3F S2 REV SW
EAN4015573583894
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

205 mm
180 mm
125 mm
1670 g
16 g
4612,5 ccm
pap
100 St

Eldas Number

157861728
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others